Compressore scroll, tipo, DSH090A3ALB
120H1508
Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Formato imballo: Imballo industriale
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
120H1508
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 208-230/3/60 |
| Altezza attacco aspirazione [mm] | 235 mm |
| Altezza attacco scarico [mm] | 451 mm |
| Altezza da piastra base [mm] | 470 mm |
| Altezza totale [mm] | 485.0 mm |
| Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
| Approvazione | CEULUKCA |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 187 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 208 V |
| Brand technique | Compressore scroll, tipo |
| Carica olio [L] | 3.00 L |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 8.00 kg |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
| Codice configurazione | Singolo |
| Colore | Blu |
| Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Coppia di serraggio [Nm] | 15.00 N-m |
| Coppia terra [Nm] | 2.00 N-m |
| Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
| Corrente d'esercizio massima [MOC] | 38 A |
| Descrizione | DSH090-3 (Old) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 243 mm |
| Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1-1/8 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
| Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1-1/8 in |
| Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
| Economizzatore | No |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| Equalizzazione dell'olio | 1-3/4"Rotolock |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Fase | 3 |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Frequenzay [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | Nessuno |
| Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
| HP prova [bar] [Max] | 48.7 bar |
| IDV | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza [mm] | 230.00 mm |
| LP prova [bar] [Max] | 33.3 bar |
| LRA | 203 A |
| Lunghezza [mm] | 230.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | Del-DSH090-3AL-INDUST |
| Materiali connettore aspirazione | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 43 A |
| Model number | DSH090A3ALB |
| Montaggio spia liquido | Filettato |
| N. dossier SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nome prodotto | Scroll compressor DSH |
| Nome prodotto dossier SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
| Numero disegno | 8560176 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Portata 1000 J/(m³/h) | DSH |
| Potenza di coppia [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protezione motore | Protettore interno |
| Quantità imballo | 8 |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R410A |
| Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.39 Ohm |
| Riferimento olio | 160SZ |
| RLA | 30.7 A |
| Standard di fissaggio | ODF |
| Tecnologia | Scroll |
| Tipo di attacco | A saldare |
| Tipo di prodotto | DSH090 |
| TS Max Lato Alta | 150.0 °C |
| TS Max Lato Bassa | 55.0 °C |
| TS Min. Lato Alta | -35.0 °C |
| TS Min. Lato Bassa | -35.0 °C |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
| Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
| Viscosità [cP] | 32.0 cP |
| Volume generato [cm3] | 88.40 cm³ |
| Volume Lato Alta | 0.7 L |
| Volume Lato Bassa | 11.7 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 61.91 Kilogram |
| Peso netto | 59.41 Kilogram |
| Volume | 0.1 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |