Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Compressore scroll, tipo, DSF485A4ABA

120H1449

Refrigerante(i): R32, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]302 mm
Altezza attacco scarico [mm]667 mm
Altezza totale [mm]726.0 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V]457 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]506 V
ApprovazioneCEULUKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V]342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]6.10 L
Carica refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
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
Connessioni elettricheStud M5
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Coppia terra [Nm]4.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]80 A
DescrizioneDSF485-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]333 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-3/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]1-3/8 in
Drenaggio olioCartella 1/4''
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EPD availableYes
Equalizzazione dell'olioRotolock 2-1/4''
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]53.6 bar
Caratteristica
Valore
IDVYes
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Larghezza [mm]371.00 mm
LP prova [bar] [Max]34.3 bar
LRA389 A
Lunghezza [mm]371.0 mm
Manicotto di fissaggioODF
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF485A4ABA
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSF
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8556198
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olio fornitoCarica olio iniziale
Portata 1000 J/(m³/h)DSF
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione anti-rotazione inversaModulo elettronico
Protezione motoreModulo di protezione elettronico, 110/240 V
Quantità imballo4
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R32
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]0.28 Ohm
Riferimento olio185SL
RLA76 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSF485
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa51.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
UL markYes
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm]2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]40.0 cP
Volume generato [cm3]407.20 cm³
Volume Lato Alta3.9 L
Volume Lato Bassa28.5 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo185 Kilogram
Peso netto181.25 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm