Compressore scroll, tipo, DSH240B4AXC
120H1375
Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
120H1375
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Altezza attacco aspirazione [mm] | 302 mm |
| Altezza attacco scarico [mm] | 618 mm |
| Altezza totale [mm] | 653.0 mm |
| Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 457 V |
| Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
| Approvazione | CEULUKCA |
| Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| Brand technique | Compressore scroll, tipo |
| Carica olio [L] | 6.10 L |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 15.00 kg |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
| Codice configurazione | Singolo |
| Colore | Blu |
| Connessioni elettriche | Stud M5 |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Coppia drenaggio olio [Nm] | 35 N-m |
| Coppia orificio man. LP [Nm] | 15 N-m |
| Coppia terra [Nm] | 4.00 N-m |
| Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
| Corrente d'esercizio massima [MOC] | 49 A |
| Descrizione | DSH240-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 318 mm |
| Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1-5/8 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 1-1/8 in |
| Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1-5/8 in |
| Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1-1/8 in |
| Drenaggio olio | Cartella 1/4'' |
| Economizzatore | No |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| Equalizzazione dell'olio | Rotolock 2-1/4'' |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Fase | 3 |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | Nessuno |
| Gauge port LP | Schrader |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
| HP prova [bar] [Max] | 53.6 bar |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Iniezione di liquido | No |
| LP prova [bar] [Max] | 34.3 bar |
| LRA | 227 A |
| Manicotto di fissaggio | ODF |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4AX-INDUST |
| Materiali connettore aspirazione | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH240B4AXC |
| Montaggio spia liquido | Filettato |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nome prodotto | Scroll compressor DSH |
| Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
| Numero disegno | 8556208 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Portata 1000 J/(m³/h) | DSH |
| Potenza di coppia [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protezione anti-rotazione inversa | Modulo elettronico |
| Protezione motore | Modulo di protezione elettronico, 24 V AC |
| Quantità imballo | 6 |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R410AR452BR454B |
| Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.7 Ohm |
| Riferimento olio | 160SZ |
| RLA | 36 A |
| Standard di fissaggio | ODF |
| Tecnologia | Scroll |
| Tipo di attacco | A saldare |
| Tipo di prodotto | DSH240 |
| TS Max Lato Alta | 150.0 °C |
| TS Max Lato Bassa | 52.0 °C |
| TS Min. Lato Alta | -35.0 °C |
| TS Min. Lato Bassa | -35.0 °C |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
| Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
| Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
| Viscosità [cP] | 32.0 cP |
| Volume generato [cm3] | 227.60 cm³ |
| Volume Lato Alta | 2.9 L |
| Volume Lato Bassa | 27.5 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 116.16 Kilogram |
| Peso netto | 112 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663502 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |