Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressore scroll, tipo, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-400/3/60, Formato imballo: Imballo singolo
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-400/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]302 mm
Altezza attacco scarico [mm]618 mm
Altezza totale [mm]653.0 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]418 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]342 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]6.70 L
Carica refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
Classe di protezione IPIP54 (con pressacavo)
Codice configurazioneSingolo
ColoreBlu
Connessioni elettricheStud M5
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
Coppia di serraggio [Nm]21.00 N-m
Coppia drenaggio olio [Nm]35 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm]15 N-m
Coppia terra [Nm]4.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
DescrizioneDSH295-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]318 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-1/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]1-1/8 in
Drenaggio olioCartella 1/4''
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 2-1/4''
Fase3
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]48.7 bar
In scope of WEEENo
Istruzioni forniteIstruzioni per l'installazione
LP prova [bar] [Max]34.3 bar
LRA310 A
Manicotto di fissaggioODF
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Materiali connettore aspirazione-
Model numberDSH295A9ACA
Modulo fornitoModulo di protezione elettronico montato nella scatola elettrica
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8556208
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olio fornitoCarica olio iniziale
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione anti-rotazione inversaModulo elettronico
Protezione motoreModulo di protezione elettronico, 110/240 V
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]0.36 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA51.4 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH295
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]276.20 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo122.1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto111 Kilogram