Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Compressore scroll, tipo, DSH184A3ALA

120H1220

Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Formato imballo: Imballo singolo
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]208-230/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]300 mm
Altezza attacco scarico [mm]525 mm
Altezza totale [mm]555 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]253 V
ApprovazioneCEULUKCA
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]180 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]200 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]3.60 L
Carica refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe di protezione IPIP54 (con pressacavo)
Codice configurazioneSingolo
Codice sostituzione120H1557
ColoreBlu
Connessioni elettricheVite 4.8 mm
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterDiscontinued models
Coppia di serraggio [Nm]15.00 N-m
Coppia terra [Nm]2.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]71 A
DescrizioneDSH184-3 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]243 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]7/8 in
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 1-3/4''
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]48.7 bar
Caratteristica
Valore
IDVYes
In scope of WEEENo
Istruzioni forniteIstruzioni per l'installazione
LP prova [bar] [Max]33.3 bar
LRA351 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH184-3AL-SINGLE
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC75 A
Model numberDSH184A3ALA
Montaggi fornitiKit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8560235
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olio fornitoCarica olio iniziale
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione motoreProtettore interno
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]0.20 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA53.6 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH184
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa55.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
UL markYes
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]170.30 cm³
Volume Lato Alta0.7 L
Volume Lato Bassa13.9 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo76.12 Kilogram
Peso netto71.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.225 Cubic meter
EAN/UPC5702428584975