Danfoss logo
SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Compressore scroll, tipo, DSH140A4ALC

120H1207

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Sostituzione consigliata: 120H1542

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]278 mm
Altezza attacco scarico [mm]509 mm
Altezza totale [mm]540.0 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V]457 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]506 V
ApprovazioneCEULUKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V]342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]3.30 L
Carica refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe di protezione IPIP54 (con pressacavo)
Codice configurazioneSingolo
Codice sostituzione120H1542
ColoreBlu
Connessioni elettricheVite 4.8 mm
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterDiscontinued models
Coppia di serraggio [Nm]15.00 N-m
Coppia terra [Nm]2.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]28 A
DescrizioneDSH140-4 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]243 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]7/8 in
EconomizzatoreNo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 1-3/4''
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]48.7 bar
Caratteristica
Valore
IDVYes
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Istruzioni forniteIstruzioni per l'installazione
LP prova [bar] [Max]33.3 bar
LRA147 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140A4ALB/M/P06
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC30 A
Model numberDSH140A4ALC
Montaggi fornitiKit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquidoFilettato
N. dossier SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Nome prodotto dossier SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8560003
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olio fornitoCarica olio iniziale
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione motoreProtettore interno
Quantità imballo8
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]0.92 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA21.4 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH140
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa55.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
UL markYes
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm]2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]132.90 cm³
Volume Lato Alta0.7 L
Volume Lato Bassa13.6 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo71.81 Kilogram
Peso netto69.9 Kilogram
Volume0.408 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424542627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm