Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

Compressore scroll, tipo, DSH090A7ALA

120H1184

Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 575/3/60, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]575/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]235 mm
Altezza attacco scarico [mm]451 mm
Altezza totale [mm]482.0 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]632 V
ApprovazioneCEULUKCA
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]517 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]575 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]3.00 L
Carica refrigerante [kg] [Max]8.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe di protezione IPIP54 (con pressacavo)
Codice configurazioneSingolo
Codice sostituzione120H1513
ColoreBlu
Connessioni elettricheVite 4.8 mm
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterDiscontinued models
Coppia di serraggio [Nm]15.00 N-m
Coppia terra [Nm]2.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]14 A
DescrizioneDSH090-7 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]243 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]7/8 in
EconomizzatoreNo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]575 V
Equalizzazione dell'olio1-3/4"Rotolock
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]48.7 bar
IDVYes
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Istruzioni forniteIstruzioni per l'installazione
LP prova [bar] [Max]33.3 bar
LRA84 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-7AL-SINGLE
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC18 A
Model numberDSH090A7ALA
Montaggi fornitiKit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquidoFilettato
N. dossier SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Nome prodotto dossier SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8560004
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olio fornitoCarica olio iniziale
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione motoreProtettore interno
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]2.34 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA12.9 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH090
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa55.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
UL markYes
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]88.40 cm³
Volume Lato Alta0.7 L
Volume Lato Bassa11.7 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo61.91 Kilogram
Peso netto58 Kilogram
Volume190.665 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424542764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm