Danfoss logo
Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H39L-EZU-H, N. piastre: 80-product-details

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H39L-EZU-H, N. piastre: 80

111H0669

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCEEACUL
Campo dimensione att. Q1H1C
Campo dimensione att. Q2H1C
Campo dimensione att. Q3H3/8
Campo dimensione att. Q4H5/8A
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
EquipaggiamentoNull
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH39L-EZU-H
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-60
Materiale brasaturaBrasatura rame
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model No.39
N. piastre80
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraEZU-H
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco a brasare
Tipo att. Q2Attacco a brasare
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H39L-EZU-H
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.9 Kilogram
Peso netto5.9 Kilogram
Volume12.564 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255284062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm