097U0398
097U0398
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
| Attacco di servizio standard | ISO 1179-2 |
| Campo di misura [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo di misura [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di misura [°F] [Max] | 392 °F |
| Campo di misura [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] | 392 °F |
| Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] | 32 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Conn. elettriche | Angular connector |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo di protezione [in] | 0.236 in |
| Diametro tubo di protezione [mm] | 6.0 mm |
| Dim. coll. el. | Pg 9 |
| Dimensione dell'attacco al processo | 1/4 |
| Elemento sensore [pz] | 1 pz |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP65 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Identificazione modello | MBT 155 Apply to 097U7152 |
| Inserto sensore | Intercambiabile |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Lunghezza di inserimento [in] | 5.300 in |
| Lunghezza di inserimento [mm] | 135 mm |
| Material Description | MBT 155 Apply to 097U7152 |
| Materiale attacco | Acciaio inox |
| Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
| Materiale del tubo di protezione | AISI 316 TI |
| Nome prodotto | Trasmettitore di temperatura |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 13 pz |
| Resistenza elem. sensore [Ohm] | 1000 Ohm |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Standard di collegamento | ISO 228 |
| Standard elemento sensore | ISO 60751 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 85 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 185 °F |
| Tipo attacco di servizio | G |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di inserzione | Fisso |
| Tipo di trasmettitore | Integrato |
| Tipo elemento sensore | Pt |
| Tolleranza elemento sensore | Classe B |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.118 Kilogram |
| Peso netto | 0.108 Kilogram |
| Volume | 0.495 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140818 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |