Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled

097B14559

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Approvazione standardNo
Cilindro2
Classe IPIP44
ColoreBlue (standard)
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor HA12P/110-4 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1/2 in
Dimensioni attacco mandata [in]1/2 in
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Gruppo prodottiSemi-hermetic compressors
Identificazione modelloHA12P/110-4
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14559
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/110-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/110-4
Nome prodottoReciprocating compressor HA
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
Protezione motoreINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R22
Suction connection size [mm]12.00 mm
TecnologiaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoHA12P

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo62.6 Kilogram
Peso netto53.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume152.46 Liter
EAN/UPC5715162573648