BOCK, HGX8/3220-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14411
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SE55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14411
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
097B14411
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Approvazione standard | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilindro | 8 |
| Classe IP | IP54 |
| Colore | Blue (standard) |
| Connettore mandata- commenti | Standard |
| Connettore mandata- commenti | Soldering |
| Connettore mandata- commenti | Standard |
| Connettore mandata- commenti | Soldering |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Compressor HGX8/3220-4 S Service |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3-1/8 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 2-1/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 54.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Gruppo prodotti | Semi-hermetic compressors |
| Identificazione modello | HGX8/3220-4 S |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 14411 |
| Length (mm) | 940.00000 |
| Material Description | Compressor HGX8/3220-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HGX8/3220-4 S |
| Nome prodotto | Reciprocating compressor HG |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | SE55 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protezione motore | MP10 230V AC |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R134aR404AR407CR407F |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 76.00 mm |
| Tecnologia | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo | BOCK |
| Tipo di prodotto | HGX8 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 503.5 Kilogram |
| Peso netto | 444.6 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 657.816 Liter |
| EAN/UPC | 5715162574256 |