Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14402

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14402

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Approvazione standardNo
Capacity regulatorNo
Cilindro8
Classe IPIP54
ColoreBlue (standard)
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor HG8/2830-4 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]3-1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]2-1/8 in
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Gruppo prodottiSemi-hermetic compressors
Identificazione modelloHG8/2830-4
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Legacy BOCK ID14402
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HG8/2830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/2830-4
Nome prodottoReciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeSP46
Product lineDanfoss BOCK®
Protezione motoreMP10 230V AC
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
TecnologiaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoHG8

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo487.9 Kilogram
Peso netto429 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume657.816 Liter
EAN/UPC5715162574331