Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/145 N, Vehicle compressor

097B14323

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14323

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]w/o motor
Approvazione standardNo
Cilindro2
Clutch typeNo
ColoreNot painted
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor FKX20/145 N Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]5/8 in
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Gruppo prodottiOpen type compressors
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloFKX20/145 N
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14323
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/145 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/145 N
N. dossier SCIP19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
Nome prodottoReciprocating compressor FK
Nome prodotto dossier SCIPFK(X)20/…. - series
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]16.00 mm
TecnologiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoFKX20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22.8 Kilogram
Peso netto14.4 Kilogram
Volume135.828 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162853405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm