BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor
097B14322
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
097B14322
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | w/o motor |
| Approvazione standard | No |
| Cilindro | 2 |
| Clutch type | No |
| Colore | Not painted |
| Connettore mandata- commenti | Standard |
| Connettore mandata- commenti | Soldering |
| Connettore mandata- commenti | Standard |
| Connettore mandata- commenti | Soldering |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Compressor FKX20/120 K Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 5/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Gruppo prodotti | Open type compressors |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | FKX20/120 K |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 14322 |
| Length (mm) | 235.00000 |
| Material Description | Compressor FKX20/120 K Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX20/120 K |
| N. dossier SCIP | 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582 |
| Nome prodotto | Reciprocating compressor FK |
| Nome prodotto dossier SCIP | FK(X)20/…. - series |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Suction connection size [mm] | 16.00 mm |
| Tecnologia | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo | BOCK |
| Tipo di prodotto | FKX20 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 23.1 Kilogram |
| Peso netto | 14.7 Kilogram |
| Volume | 135.828 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |