Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor

097B13976

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]w/o motor
Approvazione standardNo
Cilindro2
Clutch typeNo
ColoreNot painted
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor FKX30/325 K Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Gruppo prodottiOpen type compressors
Identificazione modelloFKX30/325 K
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13976
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/325 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 K
N. dossier SCIP45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
Nome prodottoReciprocating compressor FK
Nome prodotto dossier SCIPFK(X)30/…. - series
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]28.00 mm
TecnologiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoFKX30

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo33.54 Kilogram
Peso netto25.6 Kilogram
Volume135.828 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162853368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm