Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor

097B13877

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]w/o motor
Approvazione standardNo
Capacity regulatorNo
Cilindro6
Clutch typeNo
ColoreNot painted
Commenti attacco aspirazione2 connections
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor FKX50/775 N Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-3/8 in
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Gruppo prodottiOpen type compressors
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloFKX50/775 N
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13877
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/775 N
N. dossier SCIP94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
Nome prodottoReciprocating compressor FK
Nome prodotto dossier SCIPFK(X)50/…. - series
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]35.00 mm
TecnologiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoFKX50

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo53.4 Kilogram
Peso netto41.5 Kilogram
Volume237.223 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162853030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm