Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HGX4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13779

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13779

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Approvazione standardNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Classe IPIP65
ColoreBlue (standard)
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor HGX4/650-4 S Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-1/8 in
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Gruppo prodottiSemi-hermetic compressors
Identificazione modelloHGX4/650-4 S
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Legacy BOCK ID13779
Length (mm)725.00000
Material DescriptionCompressor HGX4/650-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX4/650-4 S
Nome prodottoReciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Protezione motoreMP10 230V AC
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R134aR404AR407CR407F
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
TecnologiaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoHGX4

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo171.5 Kilogram
Peso netto155.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575468