Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA4/465-4, Semi-hermetic air cooled

097B13767

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13767

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Approvazione standardNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Classe IPIP44
ColoreBlue (standard)
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor HA4/465-4 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-1/8 in
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
Gruppo prodottiSemi-hermetic compressors
Identificazione modelloHA4/465-4
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Legacy BOCK ID13767
Length (mm)723.00000
Material DescriptionCompressor HA4/465-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA4/465-4
Nome prodottoReciprocating compressor HA
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
Protezione motoreMP10 230V AC
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R22
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TecnologiaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoHA4

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo171.1 Kilogram
Peso netto155 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575512