Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]w/o motor
Approvazione standardNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Clutch typeNo
ColoreBlue (standard)
Commenti attacco aspirazione2 connections
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiWelding
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiWelding
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor F5 NH3 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Gruppo prodottiOpen type compressors
Identificazione modelloF5 NH3
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF5 NH3
Nome prodottoReciprocating compressor F
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
Product lineDanfoss BOCK®
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R717
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TecnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoF5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo94.4 Kilogram
Peso netto85 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513