Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
2nd/3rd sight glassNo
Alimentazione compressore [V]w/o motor
Approvazione standardNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Clutch typeNo
ColoreBlue (standard)
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiWelding
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiWelding
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor F14/1366 NH3 Service
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Gruppo prodottiOpen type compressors
Identificazione modelloF14/1366 NH3
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Nome prodottoReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSP46
Product lineDanfoss BOCK®
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R717
Suction connection size [mm]60.00 mm
TecnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoF14

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo172.6 Kilogram
Peso netto158 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578612