Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166, Open Type Compressor

097B11695

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11695

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
2nd/3rd sight glassNo
Alimentazione compressore [V]w/o motor
Approvazione standardNo
Capacity regulatorNo
Cilindro4
Clutch typeNo
ColoreBlue (standard)
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneCompressor F14/1166 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]2-1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-5/8 in
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Gruppo prodottiOpen type compressors
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloF14/1166
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11695
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1166
Nome prodottoReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSP46
Product lineDanfoss BOCK®
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R22
Suction connection size [mm]54.00 mm
TecnologiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TipoBOCK
Tipo di prodottoF14

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo163.6 Kilogram
Peso netto149 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578667