PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Codice del modello: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Compressore a vite Palladio
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tipo prodotto: PALLADIO
Sari: Comp. a vite comp., serie K
Campo temperatura: Appl. a temp. molto elevata
Versione:
Refrigerante: Caricato con lubrificante HC
Rapporto volumetrico: Rapporto volumetrico 3,2
Cilindrata nominale: 560 m³/h
Dimensione del motore: 160 kW
Alimentazione elettrica: 400V/3/50Hz SD
Controllo della capacità: Azionamento con inverter - I
Approvazione: CE
Tipo di attacco: Valv. asp., valv. mandata
Diametro delle connessioni: 108-80 mm
Bobina solenoide: No
Riscaldatore a crankase: 230 VAC
Protezione motore: INT69 E2 - velocità variabile
Economizzatore:
Porta di raffreddamento a olio: Kit agg. raffreddamento olio
Porta dell'interruttore del livello dell'olio: 230/110 VAC HT
Porta dell'interruttore di flusso dell'olio: No
Kit di partenza: Kit di avviamento D.O.L.
Colore: Colore RAL Danfoss
Tipo di confezione: Cassa di legno
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tipo prodotto: PALLADIO
Sari: Comp. a vite comp., serie K
Campo temperatura: Appl. a temp. molto elevata
Versione:
Refrigerante: Caricato con lubrificante HC
Rapporto volumetrico: Rapporto volumetrico 3,2
Cilindrata nominale: 560 m³/h
Dimensione del motore: 160 kW
Alimentazione elettrica: 400V/3/50Hz SD
Controllo della capacità: Azionamento con inverter - I
Approvazione: CE
Tipo di attacco: Valv. asp., valv. mandata
Diametro delle connessioni: 108-80 mm
Bobina solenoide: No
Riscaldatore a crankase: 230 VAC
Protezione motore: INT69 E2 - velocità variabile
Economizzatore:
Porta di raffreddamento a olio: Kit agg. raffreddamento olio
Porta dell'interruttore del livello dell'olio: 230/110 VAC HT
Porta dell'interruttore di flusso dell'olio: No
Kit di partenza: Kit di avviamento D.O.L.
Colore: Colore RAL Danfoss
Tipo di confezione: Cassa di legno
095C0158
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Codicemodello01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Codicemodello02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Colour | D | Colore RAL Danfoss |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Valv. asp., valv. mandata |
| Controllo capacità | I | Azionamento con inverter - I |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Kit colleg. economizzatore |
| Extra 1 | X | N/D |
| Extra 2 | X | N/D |
| Extra 3 | X | N/D |
| Gruppo prodotti | Configurable Products & Variants | |
| HELP CHAR | X | |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Kit agg. raffreddamento olio |
| Oil flow switch port | Z | No |
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
| Packagin length | 0 mm |
Caratteristica | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Cassa di legno |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Peso lordo KG | 938 | |
| Peso netto KG | 853 | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Globale (standard) |
| Protezione motore | H | INT69 E2 - velocità variabile |
| Refrigerant | F | Caricato con lubrificante HC |
| Series | K | Comp. a vite comp., serie K |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | Kit di avviamento D.O.L. |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Appl. a temp. molto elevata |
| Tipo di prodotto | PAL | |
| Tipo prodotto | PAL | PALLADIO |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Versione | 3 | Versione con inverter esterno |
| Volumetric ratio | W | Rapporto volumetrico 3,2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 938 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 853 Kilogram |