Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230V Hz 50
ApplicazionePrepared for energy meter
Apprendimento predittivo
Attuatore24V
Bilanciamento Automatico
CE markYes
Contains batteriesNo
ControlloICON1 Master controller
Corrente per uscita [W] [Max]3 W
DescrizioneStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro collegamento principale [mm]Aluzink steelplate, white powder coated
Diametro connessione [pollici]2
Diametro esterno [mm]FHM-C1
DisareazioneAB-PM set
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Esercizio della valvola
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiUnoFloors
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Raggio di curvatura [pollici]UnoFloor
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di prodottoWarranty & Service
VersioneLeft

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.5 Kilogram
Peso netto16.5 Kilogram
Volume82.998 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm