Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230V Hz 50
ApplicazionePrepared for energy meter
Apprendimento predittivo
Attuatore24V
Bilanciamento Automatico
CE markYes
Contains batteriesNo
ControlloICON1 Master controller
Corrente per uscita [W] [Max]3 W
Descrizione12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro collegamento principale [mm]Aluzink steelplate, white powder coated
Diametro connessione [pollici]2
DisareazioneAB-PM set
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
Esercizio della valvola
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiUnoFloors
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnofloor Control 12 vie
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento12
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Raggio di curvatura [pollici]UnoFloor
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di prodottoWarranty & Service
VersioneRight

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo30.5 Kilogram
Peso netto26.5 Kilogram
Volume119.091 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424054816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm