Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3612
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
088X3612
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo | 230V Hz 50 |
| Applicazione | Prepared for energy meter |
| Apprendimento predittivo | Sì |
| Attuatore | 24V |
| Bilanciamento Automatico | Sì |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Controllo | ICON1 Master controller |
| Corrente per uscita [W] [Max] | 3 W |
| Descrizione | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro collegamento principale [mm] | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Diametro connessione [pollici] | 2 |
| Disareazione | AB-PM set |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Esercizio della valvola | Sì |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | UnoFloors |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Unofloor Control 12 vie |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| PWM (modulazione di larghezza di impulsi) | Sì |
| Raggio di curvatura [pollici] | UnoFloor |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo di prodotto | Warranty & Service |
| Versione | Left |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 20 Kilogram |
| Peso netto | 17 Kilogram |
| Volume | 114.301 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |