Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Regolatori di riscaldamento a pavimento, Ripetitore CF2, 230 V

088U0230

Ripetitore Danfoss CF-RU

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
A incassoNo
A pareteSì
Apprendimento predittivoSì
Classe di protezione IPIP21
Controllo temperaturaNo
DescrizioneRipetitore Danfoss CF-RU
Descrizione prodottoRipetitore per sistema CF2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequenza di trasmissione [MHz]868.42 MHz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiRegolatori di riscaldamento a pavimento
Idoneo per24V actuators
In scope of WEEEYes
InstallazionePlug-in
InterfacceWireless
Material DescriptionRepeater Unit Danfoss CF-RU
Opzione sensore di superficieNo
Product line34
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo di controllo Risc.Ripetitore
Tipo di prodottoRipetitore CF2
Trasmissione wireless [m] [Max]30 m
UsoFor range extension

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.404 Kilogram
Peso netto0.364 Kilogram
Volume2.646 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk