Cavi scaldanti, ECflex 6T, 180 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 1095 W
088L6448
ECflex 6T 180m 230V 1095W
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Sostituzione consigliata: 140F1212
088L6448
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 54 mm |
| Applicazione | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Approvazione | CE |
| Cavo freddo | Sì |
| Cavo su cilindro | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Colore guaina esterna | Rosso |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ECflex 6T 180m 230V 1095W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 6.9 mm |
| Diametro di curvatura [mm] [Min] | 42 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Cavi scaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | XLPE |
| Larghezza imballo [mm] | 386 mm |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 2.3 m |
| Lunghezza del cavo [m] | 180.000 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | ECflex 6T 180m 230V 1095W |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 386 mm |
| Protetto dai raggi UV | No |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >500 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 48.2000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Taglio regolabile | No |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 80 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | ECflex 6T |
| UL mark | No |
| Uscita cavo [W/m] | 6 W/m |
| Uscita riscaldamento [W] | 1095 W |
| Versione | Ready-made |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.23 Kilogram |
| Peso netto | 11.12 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.031 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245866 |