Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Cavi scaldanti, ECflex 6T, 115 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 720 W

088L6444

ECflex 6T 115m 230V 720W

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 140F1208

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]120 mm
ApplicazioneCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
Cavo su cilindroNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneECflex 6T 115m 230V 720W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.9 mm
Diametro di curvatura [mm] [Min]42 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiCavi scaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza imballo [mm]386 mm
Lunghezza cavo freddo [m]2.3 m
Lunghezza del cavo [m]115.000 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionECflex 6T 115m 230V 720W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]386 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>500 N
Resistenza cavo [Ohm]74.0000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Taglio regolabileNo
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]80 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECflex 6T
UL markNo
Uscita cavo [W/m]6 W/m
Uscita riscaldamento [W]720 W
VersioneReady-made

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.292 Kilogram
Peso netto7.22 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245828