Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cavi scaldanti, ECaqua 9T, 100 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 900 W

088L0066

ECaqua 9T 900W 230V 100m

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 140F0016

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza cavo [mm]7.0 mm
Altezza imballo [mm]120 mm
ApplicazionePipe / tank frost protection
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
Cavo su cilindroNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneECaqua 9T 900W 230V 100m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro di curvatura [mm] [Min]50 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiCavi scaldanti
Guaina esternaMDPE
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza cavo [mm]7.00 mm
Larghezza imballo [mm]386 mm
Lunghezza cavo freddo [m]2.3 m
Lunghezza del cavo [m]100.000 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEFTWC-9 100M 900W 220V/230V
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]386 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>650 N
Resistenza cavo [Ohm]58.8000 Ohm
Schermo cavoTreccia di rame
Senza piomboSì
Taglio regolabileNo
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura dell'acqua [°C] [Max]23 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]85 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]65 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECaqua 9T
UL markNo
Uscita cavo [W/m]9 W/m
Uscita riscaldamento [W]900 W
VersioneReady-made

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.241 Kilogram
Peso netto5.189 Kilogram
Volume0.021 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466145388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm