Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cavi scaldanti, ECaqua 9T, 25 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 225 W

088L0057

ECaqua 9T 225W 230V 25m

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 140F0007

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza cavo [mm]7.0 mm
Altezza imballo [mm]54 mm
ApplicazionePipe / tank frost protection
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
Cavo su cilindroNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneECaqua 9T 225W 230V 25m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro di curvatura [mm] [Min]50 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiCavi scaldanti
Guaina esternaMDPE
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza cavo [mm]7.00 mm
Larghezza imballo [mm]386 mm
Lunghezza cavo freddo [m]2.3 m
Lunghezza del cavo [m]25.000 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEFTWC-9 25M 225W 220V/230V
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]386 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>650 N
Resistenza cavo [Ohm]235.0000 Ohm
Schermo cavoTreccia di rame
Senza piomboSì
Taglio regolabileNo
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura dell'acqua [°C] [Max]23 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]85 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]65 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoECaqua 9T
UL markNo
Uscita cavo [W/m]9 W/m
Uscita riscaldamento [W]225 W
VersioneReady-made

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.496 Kilogram
Peso netto1.481 Kilogram
Volume0.008 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466145296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm