Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Ripartitore costi riscaldamento, Tipo di dispositivo: Visivo, Dispositivo sensore remoto con lunghezza cavo da 1,5 m

088H2344

INDIV-X-10VT HCA Sensore remoto visivo

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRipartizione costi riscaldamento
ApprovazioneSE15 H002 DF
Batterie di alimentazioneBatteria al litio 3 V
Classe di protezioneIP52
Colore involucroRAL 9010 Bianco
DescrizioneINDIV-X-10VT HCA Sensore remoto visivo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)90.5 x 38 x 28 mm
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Inizio conteggio del periodo non riscaldato25 °C - 40 °C (programmabile)
Inizio conteggio del periodo riscaldato25 °C - 40 °C (programmabile)
Intervallo di potenza del radiatore [W] [Max]16000 W
Intervallo di potenza del radiatore [W] [Min]4 W
Limite di temperatura inferiore [Min]55 °C
Limite di temperatura superiore [Max]120 °C
Lunghezza cavo sensore remoto [m]2 m
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Organismo NotificatoIGE
Caratteristica
Valore
Peso senza la piastra posteriore [g]49 g
Product line08
Scale opzionaliScala unità
Sensore di temperatura [°C] [Min]0 °C
Sistema di misurazioneSensore singolo con sensore di avvio
StandardEN834
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura sensore [°C] [Max]120 °C
Tipo di dispositivoVisivo
Tipo di prodottoRipartitore costi riscaldamento
Tipo display(LCD) con 6 cifre (000000 - 999999)
Tipo sensori temperaturaNTC, usurato prematuramente
Versione dispositivoDispositivo sensore remoto con lunghezza cavo da 1,5 m
Vita utile batteria [Anni]10 anno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.07 Kilogram
Peso netto0.07 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425117237