Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
087G6078
Generico sull'intera gamma
087G6078
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Kit ottone install. sensori diretti 20pz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a |
| Nome prodotto dossier SCIP | Brass installation set for sensors 20pc |
| Per tipologia di prodotto | Generico sull'intera gamma |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità imballo | 20 |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di accessori | Raccordi PN25 130 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.021 Kilogram |
| Peso netto | 0.016 Kilogram |
| Volume | 0.028 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |