Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento
Approvazione standardMID DE-07-MI004-PTB030
Calcolatore classe di protezioneIP54
Classe ambientaleE1 / M1
Classe di protezione sensore portataIP54
DescrizioneM-Cal 447/1,5/mandata/DN15/Impulso
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]15 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Lunghezza cavo sensori temperatura [m]1.5 m
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Mezzi consentitiAcqua (AGFW FW510)
Montaggio sensore temperaturadiretto
Portata [m³/h]1.50 m³/h
Portata [m³/h] [Max]3.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.02 m³/h
Pressione nominale [bar]16 bar
Caratteristica
Valore
Principio di misurazione portataMeccanico (Multi-jet)
Product line08
Slot modulo interfaccia 1uscita impulsi
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]55 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]5 °C
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo di prodottoM-Cal Compact
Tipo sensori temperaturaPt 500
Tipo tensione di alimentazionebatteria
Umidità ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unità di energiakWh
Versione montaggioMandata
Vita utile batteria [Anni]12 anno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.85 Kilogram
Peso netto0.85 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697