Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento
Approvazione standardMID DE-10-MI004-PTB008
Calcolatore classe di protezioneIP54
Classe ambientaleE2 / M2
DescrizioneINFOCAL8 HE Qp560-1900 50 l/p L Abat MBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Lunghezza cavo sensori temperatura [m]4.9 m
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Montaggio sensore temperaturaPozzetti
Portata [m³/h] [Max]1900.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]560.00 m³/h
Caratteristica
Valore
Product line08
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Tipo di prodottoINFOCAL 8
Tipo sensori temperaturaPt 500
Tipo tensione di alimentazione1 batteria a cella singola A
Umidità ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unità di energiaMWh (con 1 cifra dopo virgola)
Versione montaggioBassa temperatura
Vita utile batteria [Anni]11 anno
Volume valore impulso [l/impulso]50.0 l/impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.83 Kilogram
Peso netto0.31 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253