Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61 REMOTE CONTROL

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Approvazione standardEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
CE markYes
DescrizioneECA 61, pannello remoto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Grado di protezioneIP20
Gruppo prodottiAccessori - Regolatori elettronici
Lunghezza cavo bus [m]50 m
Material DescriptionECA 61 REMOTE CONTROL
Caratteristica
Valore
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-40 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]70 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-40 °C
Tipo di prodottoECA 61
Versione montaggioMontaggio a parete

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.246 Kilogram
Peso netto0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm