Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento
Approvazione standardGOST
Classe ambientaleE1 / M1
Classe di protezione sensore portataIP54
DescrizioneSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]80 mm
Dimensioni attaccoDN 80
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Mezzi consentitiAcqua (AGFW FW510)
Portata [m³/h]40.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Caratteristica
Valore
Portata iniziale [l/h]80.0 L/h
Pressione nominale [bar]25 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]55 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]5 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoSONO 1500 CT
Tipo tensione di alimentazionenon applicabile/esterno
Umidità ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Volume valore impulso [l/impulso]100.0 l/impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.407 Kilogram
Peso netto12.407 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866