Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Controllo apparecchio refrig. (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funzione: 2 uscite, 1 sensore temp., Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Tipo di comunicazione: LON opzionale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 30

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Area di applicazioneControllo refrigerazione
Assorbimento elettrico [VA]1.5 VA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreSÌ
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Funzione2 uscite, 1 sensore temp.
Gruppo prodottiEvaporatore e controllo cella
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Nome prodottoControllo apparecchio refrig. (TXV)
Numero max. di compressori1 pz
Numero max. di evaporatori1 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo30 pz
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo controllerRefrig. Regolatore (Temp)
Tipo di comunicazioneLON opzionale
Tipo di prodottoEKC 202A1
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.183 Kilogram
Peso netto0.159 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801