Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Ingressi analogici (AI) [pz.]: 7, Uscite analogiche (AO) [pz.]: 2

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCECMIMEAC
Area di applicazioneUnità condensatrice
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163BEKA 164B
Display anterioreSÌ
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore Optyma
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Ingressi analogici (AI) [pz.]7 pz
Caratteristica
Valore
Ingressi digitali (DI) [pz.]3 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Nome prodottoRegolatore unità condensatrice
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo12 pz
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo controllerRegolatore unità condensatrice
Tipo di comunicazioneMODBUSRS485
Tipo di prodottoOptyma Plus controller
Ulteriori informazioniWithout terminals
Uscita TRIAC1 pz
Uscite analogiche (AO) [pz.]2 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]5 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.482 Kilogram
Peso netto0.429 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345