Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

Ingressi analogici (AI) [pz.]: 7, Uscite analogiche (AO) [pz.]: 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCECMIM
Area di applicazioneUnità condensatrice
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163BEKA 164B
Display anteriore
Division25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore Optyma
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]7 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]3 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
N. dossier SCIP55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
Nome prodottoRegolatore unità condensatrice
Nome prodotto dossier SCIPOptyma Plus controller
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo controllerRegolatore unità condensatrice
Tipo di comunicazioneMODBUSRS485
Tipo di prodottoOptyma Plus controller
Ulteriori informazioniIncl.terminals
Uscita TRIAC1 pz
Uscite analogiche (AO) [pz.]2 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]5 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo632 Gram
Peso netto628 Gram
Volume2.003 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm