Regolatore surriscaldamento, EKD 316
084B8040
Tipo di comunicazione: MODBUS, Tensione di alimentazione [V] CA: 24
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
084B8040
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Approvazione | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Controllo valvola elettronica |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Material Description | EKD 316, controllore per valvola ETS |
| Metodo di montaggio | Su barra DIN |
| Nome prodotto | Regolatore surriscaldamento |
| Prodotto identico | 084B8140 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tipo di comunicazione | MODBUS |
| Tipo di prodotto | EKD 316 |
| Tipo uscita valvola | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.216 Kilogram |
| Peso netto | 0.163 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |