Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Pack controller, AK-PC 560

084B8013

Funzione: 1 aspirazione e 1 condensatore, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: ETHER,; MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEAC
Area di applicazioneControllo capacità
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163BEKA 164BEKA 165
Display anterioreNo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Funzione1 aspirazione e 1 condensatore
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
IspezionabileNo
Material DescriptionAK-PC560, Digital Scroll,Pack Controller
Nome prodottoPack controller
Numero max. di compressori7 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo10 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo controllerPack Contr. per digital scroll
Tipo di comunicazioneETHER,LON,MODBUS
Tipo di prodottoAK-PC 560
Ulteriori informazioniGen. Versione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.536 Kilogram
Peso netto0.45 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525