Danfoss logo
EKC 313

Regolatore iniezione di liquido, EKC 313

084B7253

Funzione: CO2 a cascata, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCELLC CDC TYSK
Area di applicazioneScambiatore di calore a cascata
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
Caratteristiche del prodottoCO2 conforme aControllo a cascataAlloggiamento plug-in
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connettori I/O max.8 pz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreSÌ
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneCO2 a cascata
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionEKC 313, Cascade Controller
Modalità controllo capacitàPI
Modalità controllo del ventilatorePI
Nome prodottoRegolatore iniezione di liquido
Numero di ingressi sensore2 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo16 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo controllerRegolatore refrigerazione
Tipo di controllo del condensatorePressione/ Temperatura
Tipo di prodottoEKC 313
Tipo di sensoreSensore pressione, AKS2050PT 1000
Tipo uscita valvolaETS (EEV)ICMT+ICAD

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.328 Kilogram
Peso netto0.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237