Danfoss logo
EKC 326

Regolatore raffreddatore di gas, EKC 326A

084B7252

Funzione: Raffreddatore a gas per CO2, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSK
Area di applicazioneRaffreddatore di gas
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
Caratteristiche del prodottoUscita allarmeCO2 conforme aAlloggiamento plug-in
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connettori I/O max.8 pz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anteriore
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRaffreddatore a gas per CO2
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
IspezionabileNo
Material DescriptionEKC 326A, Ctrl. for CO2 Gascooler
Modalità controllo capacitàPI
Modalità controllo del ventilatorePI
Nome prodottoRegolatore raffreddatore di gas
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo16 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo controllerRegolatore refrigerazione
Tipo di controllo del condensatorePressione/ Temperatura
Tipo di prodottoEKC 326A
Tipo di sensoreSensore pressione, AKS20501 x Pt 1000
Tipo uscita valvolaCMMCMMTETSICMT+ICAD

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.337 Kilogram
Peso netto0.314 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416