Danfoss logo
EKC 315A

Regolatore surriscaldamento, EKC 315A

084B7249

Ingressi analogici (AI) [pz.]: 2, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSK
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiControllo valvola elettronica
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]2 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore surriscaldamento
Opzioni di comunicazione datiLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di prodottoEKC 315A
Tipo uscita valvolaAKVAKVAICM (+ICAD)
Ulteriori informazioniImpostazioni speciali per il Giappone

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.34 Kilogram
Peso netto0.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541