Danfoss logo
EKC 315A

Regolatore surriscaldamento, EKC 315A

084B7086

Ingressi analogici (AI) [pz.]: 2

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiControllo valvola elettronica
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]2 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionEKC 315A
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore surriscaldamento
Opzioni di comunicazione datiLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di prodottoEKC 315A
Tipo uscita valvolaAKVAKVAICM (+ICAD)

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.354 Kilogram
Peso netto0.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174