Danfoss logo
EKC 315A

Regolatore surriscaldamento, EKC 315A

084B7085

Ingressi analogici (AI) [pz.]: 2

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSK
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiControllo valvola elettronica
Ingressi analogici (AI) [pz.]2 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionEKC 315A Regolatore elettronico
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore surriscaldamento
Opzioni di comunicazione datiLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di prodottoEKC 315A
Tipo uscita valvolaAKVAKVAICM (+ICAD)

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.34 Kilogram
Peso netto0.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167