Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Regolatore temperatura del mezzo, EKC 367

084B7083

Opzioni di comunicazione dati: LON RS 485, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiEvaporatore e controllo cella
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionEKC 367
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore temperatura del mezzo
Opzioni di comunicazione datiLON RS 485
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di prodottoEKC 367
Tipo uscita valvolaKVQ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.367 Kilogram
Peso netto0.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.562 Liter
EAN/UPC5702428407564