Danfoss logo
EKC 366

Regolatore temperatura del mezzo, EKC 366

084B7076

Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Assorbimento elettrico [VA]5.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Caratteristica
Valore
FunzioneMedia temperature controller
Gruppo prodottiEvaporatore e controllo cella
IspezionabileNo
Material DescriptionEKC 366
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore temperatura del mezzo
Opzioni di comunicazione datiLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di prodottoEKC 366
Tipo uscita valvolaCVQ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.314 Kilogram
Peso netto0.286 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384