Regolatore temperatura del mezzo, EKC 361
084B7060
Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
084B7060
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Approvazione | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Assorbimento elettrico [VA] | 5.0 VA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione | Media temperature controller |
| Gruppo prodotti | Evaporatore e controllo cella |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | EKC 361 |
| Metodo di montaggio | Su barra DIN |
| Nome prodotto | Regolatore temperatura del mezzo |
| Opzioni di comunicazione dati | LON RS 485 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tipo di prodotto | EKC 361 |
| Tipo uscita valvola | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.351 Kilogram |
| Peso netto | 0.32 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428018203 |