Gateway, AKA 245
084B2268
Tipo controller: Gateway
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
084B2268
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Area di applicazione | Comunicazione dei dati |
| Consumo energetico [W] | 4.0 W |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Danbuss - RS485-LON |
| Gruppo prodotti | Electron. control accessories |
| Lingua prodotto | Inglese |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | AKA 245 GATEWAY |
| Nome prodotto | Gateway |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 4 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo controller | Gateway |
| Tipo di comunicazione | DANBUSSLON |
| Tipo di prodotto | AKA 245 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.152 Kilogram |
| Peso netto | 1.001 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 4.874 Liter |
| EAN/UPC | 5702428064194 |